Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-HLC-Ex1.D.2W Convertisseur de boucle HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour instrument de terrain HART avec alimentation transmetteur
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et plusieurs sorties)
  • 2 sorties de contact relais (contact de basculement)
  • 3 sorties analogiques 4 mA … 20 mA
  • Sortie mode passif et mode actif
  • Configurable par touches

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.685,10 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-HLC-Ex1.D.2W

Type de signalEntrée analogique
Raccordement"Power Rail" ou bornes 23+, 24-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Courant assignéIrenv. 130 mA pour 24 V C.C.
Dissipation thermique2,5 W
Puissance absorbée3,1 W
Conformitéentrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7)
Interface de programmationconnecteur de programmation
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tension à vide/courant de court-circuittyp. 24 V / 28 mA
Résistance d'entrée250 Ω , 5 % (Bornes 2, 3 avec cavalier sur 5, 6)
Tension disponible≥ 15,5 V pour 20 mA, protection contre les courts-circuits
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12, sortie II : bornes 16, 17, 18
sortie III : bornes 7, 8, 9, sortie IV : bornes 13, 14, 15, sortie V : bornes 19, 20, 21
Sorties I, II
Signal de sortierelais et LED jaune
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie III, IV, V
Signal de sortieanalogique
Gamme de courant4 ... 20 mA , (mode actif ou passif)
Chargemax. 650 Ω , mode actif
Gamme de tension5 ... 30 V , mode passif avec alimentation externe
Signalisation de défautniveau bas d'échelle I ≤ 2 mA, niveau haut d'échelle I ≥ 21,5 mA (selon NAMUR NE43) ou maintient de la valeur de mesure
Autres sortiescommunicateur HART sur bornes 22, 24
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail" et LED rouge
Sortie III, IV, V
Résolutionmax. 2 µA
Précision< 20 µA, 10 µA typ.
Température< ± 2 µA/K
Durée de mesure/Retard à l'appeldélai d'acquisition du message HART plus 100 ms
Sortie relaisprogrammable soit pour signaler un défaut, soit pour une fonction relais à seuil (avec direction, hystérésis et retard)
Sortie I/IIisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 250 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Sortie III/IV/V/alimentationisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Éléments d'affichageLED , affichage
Eléments de contrôleChamp de commande
Configurationvia boutons de commande
via PACTware
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masse300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 07 ATEX 0174
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Équipementbornes 1, 4/3 (avec lien entre les bornes 4 et 5)
TensionUo25,2 V
CourantIo104,9 mA
PuissancePo0,661 W
Capacitance interneCi1,1 nF
Inductance interneLi0 mH
Équipementbornes 2, 5/3
TensionUi< 28 V
PuissancePi< 1,33 W
TensionUo1,1 V
CourantIo11,9 mA
PuissancePo4 mW
Capacitance interneCi0 µF
Inductance interneLi0 mH
Sorties I, IIbornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 , non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximaleUm253 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Chargement du contact253 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A, charge résistive (BASEEFA 07 ATEX 0174)
50 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A, charge résistive (auto-déclaration de Pepperl+Fuchs)
Sortie III, IV, Vbornes 7, 8, 9 ; 13, 14, 15 ; 19, 20, 21 , non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximaleUm253 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatPF 07 CERT 1141 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0129
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 07.0047
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales