Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

5500-MAN-CDUL-* Manifold Valve System

Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous locations Division 2, Class I/II, FM and CSA certified

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Suitable for Class I, II/Div. 2 for hazardous locations
  • Certified for UL
  • Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
  • Suitable for steel or plastic tubing
  • Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante du produit 5500-MAN-CDUL-*

Affichage par listeAffichage par liste
  • Affichage en cartesAffichage en cartes
  • Affichage par listeAffichage par liste
Notes générales