Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PSE4-RUB-30EPDM58-05 Safety Edge

Safety edge component, rubber profile for PSE4 series

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rubber profile
  • For mounting to ALU mounting strip PSE4-ALU
  • Simple to customize to application
  • Component of PSE4 modular system
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à PSE4-RUB-30EPDM58-05

Length50 m
Dead zoneat ends 80 mm
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Environmental resistanceExcellent
MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Massapprox. 570 g / m
Dimensions
Height58 mm
Width30 mm
Length1 m
Notes générales