Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBD8000-R300-2PP-V1-L Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications
  • mesure de la durée de cheminement des impulsions
  • Source de lumière bien visible pour faciliter l'alignement
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Réglage du point de commutation par torsion rapide
  • Suppression de l'arrière-plan absolument fiable

Afficher plus

En stock285,06 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBD8000-R300-2PP-V1-L

Domaine de détection0,03 ... 8 m
Domaine de réglage0,05 ... 8 m
Cible de référenceblanc Kodak (90%)
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU À L'AIDE D'UN INSTRUMENTS D'OPTIQUE
Classe de laser1M
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau< 25 mrad
Durée de l'impulsion4 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 2,4 nJ
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 0,5 %
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineusevertical 60 mm , horizontal 30 mm pour une distance de 2 m
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd100 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 80 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilitétv< 0,7 s , pour les températures < -30 °C, respect des spécifications 5 min après la mise sous tension
Mode de commutationQ - Broche 4 : NPN normalement ouvert / allumé, PNP normalement fermé / éteint
/Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / éteint, PNP normalement ouvert / allumé
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf50 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePMMA
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales