Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-PG9-500 Fiche à encastrer

Fiche à encastrer, M12/PG9, 5 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur face avant/vissé
  • Convient pour la technique 2, 3 ou 4 fils
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15S-PG9-500

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 60 V C.A./C.C.
Tension de claquage> 2000 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 94
numéro de fichier ULE191152
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
RaccordementCâbles simples en cuivre,
∅1,2 ±0,07 mm
Câble
Nombre de composants5
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
Construction du noyau7 x 0,25 mm ∅
AWG 22
LongueurL500 mm
MontageMontage avant PG9 , Couple de serrage: 2 ... 3 Nm
Masse22 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0
Câble
isolation de filTPE
Volume de livraisonécrou non fourni
Notes générales