Sélectionnez votre pays
SJ15-WS Détecteur inductif à fente
Principaux avantages en un coup d'œil
- Largeur de fente 15 mm
- bifilaire AC









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à SJ15-WS
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Largeur de fente | 15 mm | |
| Degré de pénétration (radiale) | 18,5 ... 20,5 mm | |
| Polarité de sortie | C.A. | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 253 V C.A. | |||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 25 Hz | |||
| Course différentielle | H | typ. 5% | |||
| Chute de tension | Ud | type 4 V pour 40 ... 500 mA de courant de charge type 5 V pour 15 ... 40 mA de courant de charge type 7 V pour 5 ... 15 mA de courant de charge | |||
| chute de tension à IL | |||||
| |||||
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | max. 4000 mA | ||||
| Courant d'emploi | IL | 5 ... 500 mA | |||
| Courant résiduel | Ir | ≤ 2 mA | |||
| MTTFd | 1553 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Remarque | 1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V Coupe circuit ≤ 2 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1 Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil. | |||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.