Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/R Module d'entrée/sortie ASi

Module d'armoire, 4 entrées et 4 sorties de relais

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier doté d'une technologie de connexion instantanée et de borniers codés mécaniquement
  • Boîtier de 19 mm de largeur, installation dans l'armoire électrique sur rail de montage DIN
  • Alimentation des capteurs au choix, externe ou … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus, alimentation interne des capteurs, entrées et sorties
En stock193,87 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/R

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V3.0
numéro de fichier ULE223772
MTBF224 a
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation d'entrée interne
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
verte, clignotante : adresse 0
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 4 LEDs jaune
tension auxiliaire (entrée)UEXT12 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 35 mA (sans détecteurs) / max. 230 mA
Protection contre les surtensionsO1 ... O4 : Surtension de catégorie II
UEXT, Ue : catégorie de surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
Tension21 ... 31 V CC (INT)
intensité de courant maximal admissible≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT)
Courant d'entrée≤ 5,6 mA (max.)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 1)
0 (non amorti)≤ 0,5 mA
1 (amorti)≥ 2 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type4 sorties relais, à fermeture
Alimentationaucun
charge nominale
par contact2 A/30 VCC ; 2 A/250 VCA
Pour plus d'informations, consultez la section « Isolation galvanique »
par module8 A
Circuit de commande≤ 11 mA par relais (en provenance d'AS-Interface)
délai de coupure< 10 ms (AS-Interface/Contact)
Catégorie d'utilisationDC-13 und AC-14
Cycles de manoeuvre
mécanique5 x 107
électrique2 x 105 (250 VCA, 2 A, cos φ = 0,4)
Protection contre les surchargesunité de fusible 2 A requis dans le circuit du courant de charge
Entrée/Sortieisolation sécurisée Tension d'isolation nominale 252 Veff
Entrée/interface ASPosition de commutateur INT : aucune Mode de commutation EXT : isolation sûre, tension d'isolation nominale de 92 Veff
Sortie/sortieIsolation de base, tension d'isolation nominale de 250 Veff, en phase
Sortie/AS-Interfaceisolation sécurisée Tension d'isolation nominale 252 Veff
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Basse Tension
Directive 2006/95/CEEN 60664-1:2007
Séparation galvaniqueEN 60664-1:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
sécurité électriqueIEC 61140:2009
EntréeEN 61131-2:2004
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
profilS-7.A.7
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID27
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Contrôle des communications
P0 = 0 contrôle = désactivé, les sorties conservent leur état en cas d'échec de communication
P0 = 1 contrôle = activé, c'est-à-dire en cas d'échec de communication, les sorties sont désactivées (paramètres par défaut)
P1Filtre d'entrée
P1 = 0 filtre d'entrée activé, suppression d'impulsion ≤ 2 ms
P1 = 1 filtre d'entrée désactivé (paramètres par défaut)
P2Mode synchrone
P2 = 0 mode synchrone activé
P2 = 1 mode synchrone désactivé (réglage par défaut)
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Installation dans un boîtier doté d'une classe de protection IP54 au minimum.
RaccordementBornes à poussoirs amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse125 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18,9 mm
Longueur124 mm
FixationRail DIN
Notes générales