Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LB9109.E.8.1 Plug

Plug for Ex e modules

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 8-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à LB9109.E.8.1

Number of pins8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Construction typespring terminal
Packing unit1 item(s)
Notes générales