Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBG-PN-K30-DMD-S32-EV Passerelle/monit. sécurité ASi

Passerelle PROFINET dotée d'un moniteur de sécurité intégré, d'un maître double pour deux réseaux AS-Interface et d'une entrée d'alimentation avec bobines de découplage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Passerelle et moniteur de sécurité dans un même boîtier
  • Branchement sur PROFINET IO
  • SafeLink
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et EN 62061, et jusqu'à PLe conformément à EN 13849
  • 2 réseaux AS-Interface
  • 6 sorties électroniques sécurisées
  • Découplage de données intégré
  • Détection d'adressage double
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Interface de diagnostic Ethernet

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBG-PN-K30-DMD-S32-EV

Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreEFDintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Découplage de donnéesintégré
Temps d'action< 10 s
Retard à l'appel< 40 ms
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd100 a
B10d2,5 E+5
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED ETHERNETMaître PROFINET détecté ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED IN6 x LED verte
LED OUTCircuit de sortie fermé ; six LED de couleur verte
Bouton poussoir4
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
tension d'isolementUi≥ 500 V
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; 24 V CC
Courant assigné d'emploiIeenv. 300 mA PELV
Alimentationmax. 4 A par circuit AS-Interface
Type d'interfacePROFINET IO (IRT)
Physique2 x RJ-45
ProtocoleMedia Redundancy Protocol (MRP)
Vitesse de transfert100 MBit/s
Type d'interfaceRJ-45 Ethernet Interface de diagnostic
Vitesse de transfert10 MBit/s
Type d'interfaceFente pour carte à puce
nombre/type6 entrées
Sécurité : 3 x 2 voies
Ou 6 entrées standard
Sortie de sécurité6 sorties à semi-conducteurs
Circuits de sortie : 6 sorties PNP transistorisées
Charge de contact max :
1,2 ADC-13 à 30 VDC, Σ = 7,2 A au total (voir déclassement)
PROFINETRJ-45
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2/AC:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 61508:2010 EN ISO 13849-1/AC:2009 EN 62061:2005+A1:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2/AC:2005
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
sécurité fonctionnelleEN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN ISO 13849-2:2012 (jusqu'à PL e), EN 61508:2010 et EN 62061:2005+A1:2013 (jusqu'à SIL3)
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtieracier inox
Masse800 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur110 mm
Longueur120 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support
Notes générales