Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E4A-CB10-ZJ/E1J-FL Module PCB ASi

Module de carte imprimée AS-Interface pour l'intégration d'électronique personnalisée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fonction de surveillance de communication intégrée
  • Protection contre les courts-circuits et les surcharges en sortie
  • Alimentation des entrées et des sorties en provenance d'AS-Interface
  • Affichage fonctionnel pour le bus, les entrées et sorties
  • Connexion par torons

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4E4A-CB10-ZJ/E1J-FL

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V3.0
numéro de fichier ULE223772
MTBF267 a
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge sorties
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
verte, clignotante : adresse 0
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 4 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface (PELV)
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans entrées/sorties)/max. 160 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe : catégorie de la surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour contacts mécaniques
Alimentationde AS-Interface
Tension12 ... 31 V
Courant d'entrée≤ 4 mA (limitation interne)
Point de commutation
0 (non amorti)≤ 0,15 mA
1 (amorti)≥ 1,3 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type4 sorties électroniques, NPN, protection contre les surcharges et les courts-circuits
Alimentationde AS-Interface
Tension12 ... 31 V
Courant≤ 100 mA par sortie, ≤ 100 mA au total
Catégorie d'utilisation« Utilisation générale » DC-1 (charges inductives ohmiques et faibles conformément à la norme CEI 60947)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
profilS-7.A.7
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID27
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1Filtre d'entrée
P1 = 0 filtre d'entrée activé, suppression d'impulsion ≤ 2 ms
P1 = 1 filtre d'entrée désactivé (paramètres par défaut)
P2Mode synchrone
P2 = 0 mode synchrone activé
P2 = 1 mode synchrone désactivé (réglage par défaut)
P3non utilisé
Agrément ULLa classe de protection IP20 n'est pas incluse dans la certification UL. La classe de protection est testée par Pepperl+Fuchs.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 5000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g, 57 Hz ... 150 Hz, 10 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20 selon EN 60529
Raccordement200 mm, câble PVC 0,5 mm2
Matérial
BoîtierColle thermofusible polyamide
Masse33 g
Dimensions
Hauteur10 mm
Largeur36 mm
Longueur39,5 mm
RemarqueCet équipement ne nécessite aucune maintenance. Si l'appareil est utilisé d'une manière non indiquée par le fabricant, la protection fournie par l'appareil peut être altérée.
Notes générales