Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15-G-2M-PVC-SUBD9 Câble d'adaptateur

Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 5 broches vers prise Sub-D 9 broches, câble PVC gris

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP20
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.48,26 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15-G-2M-PVC-SUBD9

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveSub-D
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles9
Tension d'emploiUBmax. 36 V c.c.
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Connecteur Sub-D : IEC 807-2
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution1
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69
Connecteur 2
Protection contre le desserragevis UNC 4-40
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP20
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants5
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurL2 m
Code de câbleLi Y YM 5 x 0,34
Masse105,7 g
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactAu
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable
Notes générales