Sélectionnez votre pays
RJ43-E2 Détecteur annulaire inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Diamètre intérieur 43 mm
- 3 fils courant continu









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à RJ43-E2
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | ||||||||||
| Type de sortie | PNP | ||||||||||
| Polarité de sortie | CC | ||||||||||
| Diamètre intérieur | 43 mm | ||||||||||
| Cylindre de mesure | |||||||||||
| |||||||||||
| Type de sortie | 3 fils | ||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA |
| MTTFd | 1326 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.