Sélectionnez votre pays
CBN15-F64-A0 Détecteur capacitif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm non noyable
- Boîtier plat
- Distance de commutation ajustable entre 2 mm et 15 mm









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à CBN15-F64-A0
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 10,8 mm |
| Portée réelle | sr | 13,5 ... 16,5 mm |
| Type de sortie | 4 fils |
| Conditions de montage | |||||||||||
| |||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC | |||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz | |||||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | |||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé Imax ≤ 500 mA | ||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| Reproductibilité | R | ≤ 1,5 mm | |||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 50 µA typ. 5 µA | |||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||||||||
| MTTFd | 941 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Potentiomètre | Réglage de la sensibilité |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | ≤ 2 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Remarque | Profondeur maximale des pas de vis du boîtier : 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.