Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-Y-V11S/V11S Répartiteur en Y

Répartiteur en Y, fiche M12, 4 broches vers 2 prises M12 à codage A, 3 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-Y-V11S/V11S

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIB4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Masse42 g
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur38 mm
Longueur54,6 mm
FixationOrifice de montage pour vis M4
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-2
Notes générales