Sélectionnez votre pays
SP.PE.*.PA.C Stopping Plug
Plastic stopping plug
Principaux avantages en un coup d'œil
- Stopping plug for unused cable entries
- High impact-resistant polyamide material
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE