Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25 Câble de connexion Datamatrix

Câble de raccordement Data Matrix avec connecteur RJ50 vers connecteur Sub-D 25

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25

nombre de pôles4
Tension de sortie5 V DC
Section des fils0,14 mm2
RaccordementRS-232: RJ-50 10 broches , Prise D-Sub 25 broches
Câble
Couleurgris
Fils4 x 0,14 mm2
LongueurLenv. 1,9 m avec câble spiralé
Masse234 g
Longueur du câblemax. 3 m desserrée
Notes générales