Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DoorScan Cable Adapter Connection PCBDoorScan® Accessory

Connection PCB, adapter module for installation in the DoorScan and TopScan sensor profile, multifunction interface module

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cable adapter for configurable DoorScan presence sensor
  • Cable adapter for extending the ribbon cable
  • Tool-free module mounting using snap-in mechanism
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à DoorScan Cable Adapter

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP54 (when mounted)
Connectionsocket 8-pin
Massapprox. 18 g
Dimensions
Height34.4 mm
Depth32.5 mm
Length40 mm
Scope of delivery2 x Adapter
Notes générales