Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECA10TL - Analog Codeur rotatif à câbles

Codeur rotatif à câbles avec interface analogique et boutons-poussoirs

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Construction en plastique à la fois légère et solide
  • Design fin et compact (l'arbre sur le codeur rotatif monté est utilisé pour faire fonctionner le roulement du tambour)
  • Adaptation sans accouplement
  • Nombreuses options de fixation
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • Très haut niveau de linéarité et de répétabilité
  • Plage de mesure réglable à l'aide de boutons-poussoirs
  • Sortie analogique courant et tension

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ECA10TL - Analog

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilConduite cible avec interface analogique
longueur de mesurage3000 ... 10000 mm
Forme constructive80 mm, 130 mm, 190 mm
RésolutionCâble :
Conception de 80 mm : 0,028 mm
Conception de 130 mm : 0,047 mm
Conception de 190 mm : 0,068 mm
Encodeur :
17 bits (13 bits/tour)
Tension d'emploiUB8 ... 32 V CC
Consommation en couranttyp. 15 mA (avec sortie de tension)
typ. 20 mA (avec sortie de courant)
Type d'entréelimite inférieure de la plage de mesure
Tension de signal
Haut8 ... 32 V CC
Durée de signalmin. 1 s
Type d'entréelimite supérieure de la plage de mesure
Tension de signal
Haut8 ... 32 V CC
Durée de signalmin. 1 s
Type de sortiesortie de tension analogique ou sortie de courant analogique
Réglage d'origineFront montant sens antihoraire
erreur de linéarité≤ 0,15 %
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Degré de protectionacc. DIN EN 60529
Côté raccordementsur un départ de câble: IP54
sur un départ de connecteur IP65
Câble : IP50
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de servicecâble, installation mobile : -5… 70 °C (23… 158 °F)
câble, installation fixe : -30… 70 °C (-22… 158 °F)
sur un départ de connecteur -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
diamètre du câble de mesure0,55 mm
Matérial
Boîtieracier, nickelé
Mécanisme à câblemodèle 80/130 : Luranyl® ou Lexan 920
modèle 190 : ABS-GF17
BrideAluminium
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Notes générales