Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC4000-L2-I-V15 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Fixation rapide
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Paramétrable

Afficher plus

En stock440,23 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC4000-L2-I-V15

Domaine de détection200 ... 4000 mm
Domaine de réglage240 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 85 kHz
Retard à l'appelminimum : 110 ms
réglage d'origine : 615 ms
Retard à la disponibilitétv≤ 1600 ms
LED verteindication de fonctionnement
LED jauneobjet dans la fenêtre de mesure
LED rougedéfaut
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Type d'interfaceInterface série (adaptateur de programmation nécessaire)
9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 14 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Courant de sortie< 12 mA
Durée de l'impulsion0,5 ... 300 ms (niveau signal 1)
Pause d'impulsion≥ 62,5 ms (niveau signal 0)
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 16 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 17 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
(réglage d'origine : n = 5 )
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveau (limite d'analyse 1)0 ... 1 V
Niveau (limite d'analyse 2)4 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Durée de l'impulsion2 ... 10 s
Type de sortie1 sortie analogique 4 ... 20 mA
RésolutionZone d'exploration [mm]/3 200, néanmoins ≥ 0,4 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge≤ 500 Ω pour UB ≥ 14V
≤ 300 Ω pour UB < 14V
Influence de la température≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPA-GF35
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse120 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur40 mm
Sortielimite A1 : 240 mm
limite A2 : 4000 mm
Fonction de sortie : Front montant
Angle de faisceaularge
Procédure d'évaluationcomportement passe-bas
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": noninv
Notes générales