Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

POWERBUS-SETL5.250 Power Bus (rail montage DIN)

Bus d'alimentation pour rail DIN de montage 35 mm, hauteur : 7,5 mm, longueur : 250 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support de bus avec circuit imprimé de bus pour rail DIN de montage de 35 mm, hauteur de 7,5 mm
  • Fournit une tension d'alimentation en CC ainsi qu'une connexion de bus à l'ensemble des modules du système SC
  • Longueur standard de 250 mm (9,84 pouces), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé
  • Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modules
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à POWERBUS-SETL5.250

Tension assignéeUr24 V CC
Courant assignéIr3 A
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
RaccordementCinq conducteurs
Alimentation2 Conducteurs
sortie de panne1 Conducteurs
Dimensions6 x 40 x 250 mm (0,24 x 1,57 x 9,84 pouces)
Hauteur6 mm
Largeur25 mm
Longueur250 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Hauteur : 7,5 mm
Volume de livraison- Bus d'alimentation POWERBUS-SETL5.250
- Capuchon d'extrémité POWERBUS-CAP
Accessoires en option- couvercle pour rail DIN de montage POWERBUS-COV.250
- capuchon d'extrémité POWERBUS-CAP
- rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715
Notes générales