Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB3-8GM23-Z4-C-850MM-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 3 mm, noyable
  • Surface active acier inoxydable
  • Portée augmentée
  • Utilisation sur les machines à souder
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMB3-8GM23-Z4-C-850MM-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,43 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB6 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf5 Hz
Course différentielleH5 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéà inversement de polarité
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant résiduelIr< 500 µA
Visualisation de l'état de commutationLED rouge
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus250 mT
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierXylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleXylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
Couple de serrage≤ 0,6 Nm
nombre de pôles3
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
MatérialPOC
Couleurorange
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
LongueurL500 mm
autres spécifications de longueur :
L1 = 50 mm
L2 = 300 mm
Masse60 g
Dimensions
Longueur23 mm
Diamètre8 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.