Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3B-LS610H Tête de lecture WCS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface PROFINET
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Sortie de position et de vitesse
  • Plage de température élargie

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS3B-LS610H

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical : 28 mm ( ± 14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
MTTFd55 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED verteLien PROFINET
À : connexion PROFINET activée
LED jaunePROFINET RX/TX
Clignotement : transfert de données
LED rougeCommunication PROFINET
À : erreur de communication
LED rouge/verteTémoin d'état
Vert : rail codé détecté, fonctionnement normal
Rouge : erreur système
Rouge clignotante : aucun rail codé détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP015 W
Type d'interface100 BASE-TX
Code de sortieCode binaire
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT) Conformance class B
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementEmbase de connecteur M12 x 1, 8 broches, codage Y
Presse-étoupeCouple de serrage max. sur l'écrou-raccord : ≤ 0,4 Nm
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , PC (polycarbonate)
Masse500 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur90 mm
Longueur115 mm
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison
Notes générales