Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4A-G10-E2J-1M-V15-G Module de sortie ASi

Module G10 ultra-compact, 4 sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ultra-compact
  • Contacts dorés et torsadés
  • Boîtier en une pièce
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Connexion directe via une sortie de câble

Afficher plus

En stock108,52 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-4A-G10-E2J-1M-V15-G

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelleV3.0
numéro de fichier ULE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF382 a
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou adresse 0
rouge, clignotante : surcharge d'alimentation en sortie
LED AS-iTension AS-Interface; LED verte
Tension assignée d'emploiUe18,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA / max. 150 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationde AS-Interface
Tension≥ (Ue - 7,0 V)
intensité de courant maximal admissible≤ 100 mA Courant total , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
sécurité électriqueIEC 61140:2004
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
profilS-7.A.7
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID27
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 - OUT1
D1 - OUT2
D2 - OUT3
D3 - OUT4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Contrôle de communication
P0 = 1 (réglage d'origine), contrôle = ON, en cas d'absence de communication les sorties sont commutées dans l'état sans courant
P0 = 0, contrôle = OFF, en cas d'absence de la communication les sorties maintiennent l'état.
P1non utilisé
P2Mode synchrone
P2 = 0 mode synchrone activé
P2 = 1 mode synchrone désactivé (réglage par défaut)
P3non utilisé
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions trois chocs
10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de protectionBoîtier : IP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
Douille M12 : IP67/IP68/IP69K
RaccordementAS-Interface: AS-Interface câble plat
Sorties et connecteur correspondant : Connecteur M12, 5 broches, codé A, conformément à la norme CEI 61076-2-101:2012
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT PC
PoignéePUR, noir
CâblePUR
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Câble
Diamètre d'enveloppe∅4,8 mm
Couleurnoir
Fils5 x 0,34 mm2
LongueurL1 m
Masse81 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur21,5 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm
Notes générales