Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBN10-F46C-EI Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier plat
  • Insensible à la condensation
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CBN10-F46C-EI

Type de sortieSortie de courant numérique
Portée nominalesn7 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 5 mm
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
B5 mm
C20 mm
F40 mm / 60 mm
Tension d'emploiUB9 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 5 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation à videI0≤ 20 mA
Résistance de charge0 ... 250 Ohm
MTTFd660 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Valeur de sortieobjet détecté : 10 mA ± 1 mA
objet non détecté : 5 mA ± 1 mA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULUL 60947-5-2: 2014 Class 2 Power Source évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPVDF
Face sensiblePVDF
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse75 g
Dimensions
Hauteur10,5 mm
Largeur50 mm
Longueur30,4 mm
Notes générales