Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE500-R2F-SE0 Kit de cellule barrage

Cellule en mode barrage, conception plate, montage M2 à encombrement réduit, plage de détection de 500 mm, lumière rouge, commutateur éteint, sortie NPN, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception très plate pour un montage direct sans équerre de fixation
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.149,75 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBE500-R2F-SE0

EmetteurOBE500-R2F-S
RécepteurOBE500-R2F-E0
Domaine de détection d'emploi0 ... 500 mm
Domaine de détection limite700 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Ecart angulaireenv. 2 °
Taille de l'objettyp. à partir de 1,5 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 90 mm pour une distance de 500 mm
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0< 10 mA
Classe de protectionIII
Entrée testTest de la fonction de commutation à 0 V
Mode de commutationà fermeture / commutation "foncé"
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 1 kHz
Temps d'action500 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate) et acier inox
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 20 g par détecteur de proximité
Couple de serrage des vis de fixation0,25 Nm
Dimensions
Hauteur25,5 mm
Largeur12 mm
Profondeur4,1 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales