Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT15-R2F-E2 Cellules détection directe BGS

Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) pour applications standard, format plat, montage M2 peu encombrant, portée de détection de 15 mm, lumière rouge, allumé, commutation claire, sortie PNP, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception très plate pour un montage direct sans équerre de fixation
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
  • Détection des petites pièces à partir de 0,1 mm
  • Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
  • Haut degré d'immunité à la lumière parasite

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.119,09 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT15-R2F-E2

Domaine de détection1 ... 15 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 15 % pour 15 mm
Ecart angulaireenv. 2 °
Taille de l'objettyp. à partir de 0,1 mm @ 14 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 2,5 mm pour une distance de 15 mm
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0< 15 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationà fermeture / commutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 1 kHz
Temps d'action500 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate) et acier inox
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 20 g
Couple de serrage des vis de fixation0,25 Nm
Dimensions
Hauteur25,5 mm
Largeur12 mm
Profondeur4,1 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales