Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-RLK29-HW-120 Aide au montage

Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrière

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-RLK29-HW-120

Matérialacier inox
Masseenv. 150 g
Dimensions
Hauteur29,5 mm
Largeur87 mm
Longueur121,5 mm
SérieRL23
RL28
RL29
RL32
Série du réflecteurC110-2
Notes générales