Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL39-54/32/40a/73c/82a Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex pour applications standard, filtre polarisant, plage de détection de 12 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, sortie de défaillance, sortie PNP, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Traitement antireflet par un filtre polarisant
  • Lumière visible rouge
  • Commutation "clair/foncé", interchangeable
  • Degré de protection IP54
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.334,56 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RL39-54/32/40a/73c/82a

Domaine de détection d'emploi0 ... 5 m
Distance du réflecteur0,1 ... 5 m
Domaine de détection limite6 m
Cible de référenceréflecteur H50
Emetteur de lumièreLED rouge
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Limite de la lumière ambianteCEI / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation
LED rouge : réserve de fonction
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, active lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 3 V
Fréquence de commutationf≤ 300 Hz
Temps d'action≤ 1,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
AgrémentsCE
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP54
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPBT
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur64 mm
Largeur25 mm
Profondeur75 mm
Volume de livraisonsupport de montage , réflecteur
Notes générales