Sélectionnez votre pays
OBT30-R2F-E2 Cellules détection directe BGS
Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) pour applications standard, format plat, montage M2 peu encombrant, portée de détection de 30 mm, lumière rouge, commutation claire, sortie PNP, câble fixe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Conception très plate pour un montage direct sans équerre de fixation
- Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
- Détection des petites pièces à partir de 0,1 mm
- Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
- Haut degré d'immunité à la lumière parasite
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES