Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L Cellule laser en mode barrage

cellule en mode barrage à émission laser

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Plusieurs fréquences pour éviter les interférences
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.174,79 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L

EmetteurOBE20M-R100-S-IO-0,3M-V1-L
RécepteurOBE20M-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L
Domaine de détection d'emploi0 ... 20 m
Domaine de détection limite30 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau> 5 mrad ; d63 < 2 mm dans la plage 250 ... 750 mm
Durée de l'impulsion1,6 µs
Fréquence de répétitionmax. 17,6 kHz
Énergie d'impulsion max.9,6 nJ
Diamètre de la tache lumineuseenv. 50 mm pour une distance de 20 m
Angle d'ouvertureenv. 0,3 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd440 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Eléments de contrôleRécepteur : commutateur allumé / éteint
Eléments de contrôleRécepteur : réglage de la sensibilité
Indication de paramétrageCommunication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 13 mA
récepteur : ≤ 13 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Identifiant du dispositifÉmetteur : 0x110402 (1115138)
Récepteur : 0x110302 (1114882)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementÉmetteur :
Sortie de traitement des données : 2 Bit
Récepteur :
Entrée de traitement des données : 2 Bit
Sortie de traitement des données : 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé, IO-Link
/Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1250 Hz
Temps d'action0,4 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementcâble 300 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : env. 10 g récepteur : env. 10 g
Dimensions
Hauteur37,1 mm
Largeur11 mm
Profondeur21,5 mm
Longueur du câble0,3 m
Notes générales