Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
UMC3000-30H-I-5M-3G-3D Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Agrément ATEX pour la zone 2 et la zone 22
- Façade du convertisseur et boîtier entièrement en acier inoxydable
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UMC3000-30H-I-5M-3G-3D
| Domaine de détection | 200 ... 3000 mm | |
| Domaine de réglage | 240 ... 3000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 200 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 100 kHz | |
| Retard à l'appel | ≤ 200 ms |
| LED verte | indication de fonctionnement | |
| LED jaune | objet dans la fenêtre de mesure | |
| LED rouge | défaut |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 400 ms |
| Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Fréquence de synchronisation | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Type d'entrée | 1 entrée de programmation | |
| Niveau (limite d'analyse 1) | 0 ... 1 V | |
| Niveau (limite d'analyse 2) | 3 V ... UB | |
| Impédance d'entrée | > 12 kΩ | |
| Durée de l'impulsion | 2 ... 5 s |
| Type de sortie | 1 sortie analogique 4 ... 20 mA | |
| Résolution | Zone d'exploration [mm]/3 200, néanmoins ≥ 0,4 mm | |
| Ecart à la courbe caractéristique | ≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle | |
| Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Impédance de charge | ≤ 500 Ω pour UB ≥ 14V ≤ 300 Ω pour UB < 14V | |
| Influence de la température | ≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble PUR , 5 m | |||||||
| Section des fils | 5 x 0,5 mm2 | |||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 425 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Sortie | limite A1 : 240 mm limite A2 : 3000 mm Fonction de sortie : Front montant |
| Certificat | PF 17 CERT 3944 X | |
| Marquage ATEX | ||
| Conformité aux directives | 2014/34/EU | |
| Normes | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 |
| Certificat | PF 17 CERT 3944 X | |
| Marquage ATEX | ||
| Conformité aux directives | 2014/34/EU | |
| Normes | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-31:2014 |
| Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": noninv |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.