Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RHI90N Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact ∅90 mm
  • Arbre creux ∅45 mm
  • Faible sollicitation de l'arbre
  • Haute résolution et précision
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RHI90N

Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 2500
MTTFd140 a
L1050 E+9 pour 1750 min-1
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC ou 5 V CC ± 5 % (voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande)
Consommation à videI0max. 70 mA
Type de sortiepush-pull, incrémental ou RS-422, incrémental
(voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande)
Chute de tensionUd< 2,5 V (push-pull, incrémental)
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (push-pull, incrémental)
par canal max. 20 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (RS 422, incrémental)
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée600 ns
Temps de descentetoff600 ns
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches
type 9416L (M23), 12 broches
Câble∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Température de service-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , câble, installation mobile
-20… 70 °C (-4... 158 °F), câble, installation fixe
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Matérial
Boîtieraluminium, poli
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 900 g
Vitesse de rotationmax. 3500 min -1
Couple de démarrage≤ 18 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Longueur48,5 mm
Diamètre87,1 mm
Notes générales