Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15-G-BK10M-PUR-O2/CAN Câble raccordement avec prise

Câble de connexion bus DeviceNet/CANopen avec prise, M12 coudé, codage A 5 broches, câble PUR 4 paires torsadées noir, blindé, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, usage extérieur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour DeviceNet et CANopen
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Résistant à l'eaux de mer
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • Blindage connecté à la broche 1
  • Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.62,22 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
DeviceNet® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15-G-BK10M-PUR-O2/CAN

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581 , CEI 60332-1-2
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance aux produits chimiquesDIN EN 60811-2-1
Résistance microbienneDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
Résistance à l'hydrolyseDIN EN 50525-2-21
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Agrément ULAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Câble, flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la broche 1 et connexion à vis
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre de la ligne avec courbure unique
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 500 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 2: rouge
Noyau 3: noir
Noyau 4: blanche
Noyau 5: bleu
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
paires torsadées
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL10 m
Code de câbleLi 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 3000000
vitesse de mouvementsmax. 2,5 m/s
Distance transversale0,51 m
accélérationmax. 12 m/s2
Masse538 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance à l'eau saléeoui
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2
Notes générales