Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GL5-U/46a/59/115e Cellule fourche optoélectro.

Cellule à fourche optoélectronique miniature pour la détection de petites pièces, conception U, largeur de fourche 5 mm, lumière infrarouge, sortie PNP, commutateur éteint, câble fixe 150 mm avec fiche JST, 3 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Optimisé pour la détection de petites pièces
  • Fréquence de commutation élevée
  • Montage simple et rapide
  • Visualisation de l'état de commutation

Afficher plus

En stock18,76 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à GL5-U/46a/59/115e

Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreInfrarouge, lumière constante , 940 nm
Taille de la cible0,8 x 1,8 mm
Largeur de la fourche5 mm
Profondeur de fourche8,5 mm
Limite de la lumière ambiante1000 Lux
MTTFd3760 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge allumée si le faisceau d'émission a été reçu
Tension d'emploiUB5 ... 24 V CC , classe 2
Consommation à videI0max. 20 mA
Retard à la disponibilitétv< 2 ms
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 PNP , protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUdmax. 0,2 V pour 10 mA max. 0,6 V pour 50 mA
Fréquence de commutationfmax. 5 kHz
Temps d'action40 µs Le faisceau est non interrompu
80 µs Le faisceau est interrompu
ReproductibilitéR0,03 mm
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Conformité aux normes
NormesUL 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de pollution2
Degré de protectionIP50
Raccordementcâble de 0,15 m avec connecteur JST à trois broches
Matérial
BoîtierPBT
Masse3 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur25,4 mm
Largeur7 mm
Longueur26,2 mm
Longueur du câble0,15 m
Notes générales