Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-CLAMP-70MM-0,3M-V15-G Base terminale colonne lumin.

Socle de colonne lumineuse avec capot d'extrémité et raccord M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • 70-mm-series
En stock53,88 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-CLAMP-70MM-0,3M-V15-G

numéro de fichier ULE223176
Couleurnoir
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementSystème à baïonnette
CâblePrise M12 x 1, longueur de câble 0,3 m
Masseenv. 104 g
Dimensions
Hauteur52 mm
Diamètre70 mm
Remarqueinstallation sur le support de montage droit
Notes générales