Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, 3 broches, câble PUR, extérieur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistant à l'eaux de mer
  • Adapté à un usage en extérieur (résistance aux UV et à l'ozone)
  • Câble polyuréthane résistant à l'huile, à l'usure et bon pour chaîne d'entraînement
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • 180 mm dénudé

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688

nombre de pôles3
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Résistance de contact< 10 mΩ
Résistance de ligne39 Ω/km max.
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
ligne : UL 1581 section 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Résistance aux produits chimiquesDIN EN 60811-2-1
Agrément ULAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2
Tension de service maximale permissiblemax. 30 V
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température ambianteCorps : -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
câble, installation fixe : -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
câble, installation mobile : -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Code de câbleLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,5 mm ± 0.15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir (similaire à RAL 7021)
Nombre de composants4
Section des fils0,5 mm2
Conception du conducteur28 x 0,15 mm ∅
1 x torsadé symétriquement
LongueurL6,7 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 2000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 10 m
accélérationmax. 10 m/s2
Masse210,38 g
inflammabilité
support de contactsHB
BoîtierV-2
CâbleAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2
Notes générales