Sélectionnez votre pays
NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de détection de 6 mm
- Objets ferromagnétiques
- Surface active acier inoxydable
- Cordon mâle M8 de 200 mm avec gaine PUR
- Voyants d'alimentation et de sortie
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 6 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Elément de commande | Objets ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 0 | |
| Facteur de réduction rCu | 0 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,6 ... 0,8 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 20 Hz |
| Course différentielle | H | 5 ... 15 typ. 10 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | ≤ 100 mA |
| Consommation en courant | ≤ 15 mA | |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Indication fonctionnement | LED Dual Vert : courant Jaune : sortie |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble fixe avec prise | ||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Connecteur | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.