Sélectionnez votre pays
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de détection de 6 mm
- Objets non ferromagnétiques
- Surface active acier inoxydable
- Immunisé au champ de soudure
- Revêtement de la zone de soudure
- Cordon mâle M8 de 200 mm avec gaine ignifugée POC
- Voyants d'alimentation et de sortie
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV