Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-2E-KE5-IJL/UJL Module analogique ASi

Module d'armoire électrique, 2 entrées analogiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier doté d'une technologie de connexion instantanée et de borniers codés mécaniquement
  • Boîtier de 19 mm de largeur, installation dans l'armoire électrique sur rail de montage DIN
  • Les détecteurs peuvent être alimentés soit par l'AS-Interface ou par une tension externe auxiliaire, selon les préférences
  • Indicateur de fonction pour le bus, la tension auxiliaire externe, l'alimentation interne du détecteur et les entrées
En stock264,64 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-2E-KE5-IJL/UJL

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
MTBF154 a
LED FAULTIndication de défaut : LED rouge
Rouge : erreur de communication ou adresse 0
Rouge clignotant : erreur périphérique
LED INTalimentation d'entrée interne active ; LED verte
LED PWRTension AS-Interface ; LED de couleur verte
Verte : tension OK
Vert clignotant : adresse 0 ou erreur de périphérique
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat du signal d'entrée ; LED de couleur jaune
éteinte : inactif
allumée : signal dans la plage de mesure
clignotante : signal en dehors de la plage de mesure
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 70 mA (sans détecteurs) / max. 200 mA
Classe de protectionIII
Consommation en courantIAUX ≤ 650 mA
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de la surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type2 entrées analogiques
Courant : 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA
Tension : 0 ... 10 V
AlimentationEn provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, réglage par défaut) ou de la tension auxiliaire UAUX (commutateur en position AUX)
intensité de courant maximal admissible≤ 100 mA de AS-Interface ; résistant aux surcharges et aux courts-circuits
≤ 600 mA À partir de la tension auxiliaire UAUX (position de commutation AUX) , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Résistance d'entréeentrée courant : max. 70 Ω
entrée tension : 100 kΩ
Précision0,1 % de la plage du signal d'entrée à 25 °C (298 K)
Résolution15 Bit
Influence de la température0,0025 %/K de la gamme du signal d'entrée
Influence de la température1 µA/K ou 0,3 mV/K
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
profilS-7.3.D
Code IO7
Code ID3
Code ID1F
Code ID2D
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3.
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Filtre 50/60 Hz
P0=1, activé
P0=0, désactivé
P1Planification du 2e canal
P1=1, le canal 2 est planifié
P1=0, le canal 2 n'est pas planifié
P2Indication de l'erreur périphérique par dépassement de la plage de mesure
P2=1, erreur périphérique signalée
P2=0, aucune erreur périphérique signalée
P3P3=1, mode normal
P3=0, les deux canaux en mode courant et sans détection de rupture de fil
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à poussoirs amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse110 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18,9 mm
Longueur124 mm
FixationRail DIN
RemarqueLongueur maximale des cavaliers = 5 cm
Notes générales