Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBG5000-R102-2EP-IO-V31 Cellule mode reflex (verre)

Cellule en mode reflex pour la détection du verre avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents
  • Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée
  • Haut indice de protection IP69K
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.147,04 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBG5000-R102-2EP-IO-V31

Domaine de détection d'emploi0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In) ; 0 ... 5 m lors de position de l'interrupteur
Distance du réflecteur0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In) ; 0 ... 5 m lors de position de l'interrupteur
Domaine de détection limite6 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Diamètre de la tache lumineuseenv. 170 mm pour une distance de 3,5 m
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2
MTTFd600 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement
détection de contrastes á étape10 % - bouteilles PET propres remplies d'eau
18 % - bouteilles en verre transparent
40 % - verre coloré ou matières opaques
Réglable par commutateur rotatif
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Identifiant du dispositif0x110A01 (1116673)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 2 Bit
Sortie de traitement des données 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé, IO-Link
/Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiqueVerre flotté
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur41,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18,3 mm
Notes générales