Sélectionnez votre pays
VBA-4E-KE5-ZEJQ Module d'entrée/sortie ASi
Module d'armoire, 4 entrées (PNP)
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier doté d'une technologie de connexion instantanée et de borniers codés mécaniquement
- Boîtier de 19 mm de largeur, installation dans l'armoire électrique sur rail de montage DIN
- Alimentation des capteurs au choix, externe ou partir du module
- Affichage des fonctions pour le bus, l'alimentation du détecteur interne et les entrées









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VBA-4E-KE5-ZEJQ
| Type de nœud | Nœud A/B | |
| Spécification AS-Interface | V3.0 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V3.0 | |
| numéro de fichier UL | E223772 | |
| MTBF | 368 a |
| LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0 rouge clignotant : surcharge alimentation d'entrée interne | |
| LED INT | alimentation d'entrée interne active ; LED verte | |
| LED PWR | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK verte, clignotante : adresse 0 | |
| LED IN | état de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune |
| tension auxiliaire (entrée) | UEXT | 12 ... 30 V DC PELV |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 35 mA (sans détecteurs) / max. 190 mA |
| Classe de protection | III | |
| Protection contre les surtensions | UEXT, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) |
| nombre/type | 4 entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC | |||||||
| Alimentation | en provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres part défaut) ou auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT) | |||||||
| Tension | 21 ... 31 V CC (INT) | |||||||
| intensité de courant maximal admissible | ≤ 150 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits (INT) | |||||||
| Courant d'entrée | ≤ 5,6 mA (max.) | |||||||
| Point de commutation | selon DIN EN 61131-2 (Typ 1) | |||||||
| ||||||||
| temporisation du signal | < 1 ms (entrée/AS-Interface) | |||||||
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
| Entrée | EN 61131-2:2004 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 |
| profil | S-0.A.0 | |||||||||||||
| Code IO | 0 | |||||||||||||
| Code ID | A | |||||||||||||
| Code ID1 | 7 | |||||||||||||
| Code ID2 | 0 | |||||||||||||
| Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | EntréeSortie | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 85 % , sans condensation | |
| Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles | |
| Degré de pollution | 2 |
| Degré de protection | IP20 Pour les applications de sécurité : installation dans un boîtier doté d'une classe de protection IP54 au minimum. | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à poussoirs amovibles capacité de raccord de calcul : rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2 flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 110 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | Rail DIN | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.