Sélectionnez votre pays
VBA-4A-KE5-IJL/UJL Module analogique ASi
Module d'armoire électrique, 4 sorties analogiques
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier doté d'une technologie de connexion instantanée et de borniers codés mécaniquement
- Boîtier de 19 mm de largeur, installation dans l'armoire électrique sur rail de montage DIN
- Alimentation des sorties au choix, externe ou partir du module
- Indicateur de fonction pour le bus, la tension auxiliaire externe, la tension de sortie interne et les sorties









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VBA-4A-KE5-IJL/UJL
| Type de nœud | Nœud standard | |
| Spécification AS-Interface | V3.0 | |
| Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
| numéro de fichier UL | E223772 | |
| MTBF | 115 a |
| LED FAULT | Indication de défaut : LED rouge Rouge : erreur de communication ou adresse 0 Rouge clignotant : erreur périphérique | |
| LED INT | Tension de sortie interne active ; LED verte | |
| LED PWR | Tension AS-Interface ; LED de couleur verte Verte : tension OK Vert clignotant : adresse 0 ou erreur de périphérique | |
| LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge verte : tension OK rouge : tension à polarité inversée | |
| LED OUT | État du signal de sortie ; LED de couleur jaune Jaune : valeur de sortie dans la plage spécifiée Jaune, clignotante : rupture de câble (sur courant en sortie) ou valeur de sortie hors de la plage spécifiée |
| tension auxiliaire (sortie) | UAUX | 24 V DC ± 15 % PELV |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 75 mA (sans sorties) / max. 200 mA |
| Classe de protection | III | |
| Consommation en courant | IAUX ≤ 650 mA | |
| Protection contre les surtensions | UAUX, Ue : catégorie de la surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) |
| nombre/type | Quatre sorties analogiques Intensité : 0 ... 20 mA Tension : 0 ... 10 V | |
| Alimentation | En provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, réglage par défaut) ou de la tension auxiliaire UAUX (commutateur en position AUX) | |
| Charge | sortie tension : min. 1 kΩ sortie courant : max. 600 Ω | |
| intensité de courant maximal admissible | ≤ 100 mA (courant de signal + alimentation de la came) en provenance d'AS-Interface ; protection contre les surcharges et les courts-circuits ≤ 600 mA (courant de signal + alimentation de la came) en provenance de la tension auxiliaire externe UAUX, protection contre les surcharges et les courts-circuits | |
| Résolution | Tension en sortie : 3 mV Intensité en sortie : 6 µA | |
| Précision | 0,15 % de la valeur fin d'échelle | |
| Influence de la température | 1 µA/K ou 0,3 mV/K | |
| Courant de court-circuit | sortie tension : max. 22 mA |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 |
| profil | S-7.3.6 | |||||||||||||
| Code IO | 7 | |||||||||||||
| Code ID | 3 | |||||||||||||
| Code ID1 | F | |||||||||||||
| Code ID2 | 6 | |||||||||||||
| Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3. | |||||||||||||
| Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 85 % , sans condensation | |
| Environnement | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m au-delà de NMM | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles | |
| Degré de pollution | 2 |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à poussoirs amovibles capacité de raccord de calcul : rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2 flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 110 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | Rail DIN | ||||||||||
| Remarque | Longueur maximale des cavaliers = 5 cm | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.