Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-P1 Module d'entrée/sortie ASi

Module ultra-compact G10, 2 entrées et 1 sortie

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ultra-compact
  • Contacts dorés et torsadés
  • Boîtier en une pièce
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Connexion directe via une sortie de câble

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-P1

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.A.E
Code IO7
Code IDA
Code ID17
Code ID2E
numéro de fichier ULE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou adresse 0
rouge clignotant : surcharge d'alimentation du capteur ou surcharge des sorties ou de la tension auxiliaire externe UAUX manquante
LED AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); LED jaune
Tension auxiliaireUAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe18,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type2 entrées pour capteurs à 2 ou 3 fils (PNP), DC
ou 1 entrée pour capteurs à 4 fils (PNP), DC
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension20 ... 30 V
intensité de courant maximal admissible≤ 1000 mA résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
nombre/type1 sortie électronique, PNP,
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
intensité de courant maximal admissible≤ 1000 mA résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005 , EN 62026-2:2013
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Température ambiante maximale autoriséemax. 65 °C (max. 149 °F)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions trois chocs
10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
RaccordementAS-Interface/UAUX: AS-Interface câble plat
Entrées/sorties et connecteur correspondant : Connecteur rond M8, 4 broches, codé A, conformément à la norme CEI 61076-2-104
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT PC
PoignéePUR, noir
CâblePUR
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Câble
Diamètre d'enveloppe∅4,3 mm
Couleurnoir
Fils4 x 0,34 mm2
LongueurL0,35 m
Masse100 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur21,5 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm
Notes générales