Sélectionnez votre pays
OBT100-R100-2EP-IO-0,3M-V31-L Cellules détection directe BGS
Cellule laser mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS)
Principaux avantages en un coup d'œil
- Conception miniature avec options de montage variées
- Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
- Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
- Haut indice de protection IP69K
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES