Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E-KE5-IL Module analogique ASi

Module d'armoire électrique, 4 entrées analogiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier doté d'une technologie de connexion instantanée et de borniers codés mécaniquement
  • Boîtier de 19 mm de largeur, installation dans l'armoire électrique sur rail de montage DIN
  • Détecteurs alimentés à partir de la tension auxiliaire externe
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe et entrées
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • JA

Données techniques relatives à VBA-4E-KE5-IL

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
MTBF173 a
LED FAULTIndication de défaut : LED rouge
Rouge : erreur de communication ou adresse 0
Rouge clignotant : erreur périphérique
LED PWRTension AS-Interface ; LED de couleur verte
Verte : tension OK
Vert clignotant : adresse 0 ou erreur de périphérique
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat du signal d'entrée ; LED de couleur jaune
éteinte : inactif
allumée : signal dans la plage de mesure
clignotante : signal en dehors de la plage de mesure
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 70 mA
Classe de protectionIII
Consommation en courantIAUX ≤ 650 mA
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de la surtension II, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées analogiques
Courant : 0 mA ... 20 mA/4 mA ... 20 mA
AlimentationTension auxiliaire UAUX
intensité de courant maximal admissible≤ 600 mA Tension auxiliaire UAUX ; résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Résistance d'entréeentrée courant : max. 70 Ω
Précision0,1 % de la plage du signal d'entrée à 25 °C (298 K)
Résolution15 Bit
Influence de la température0,0025 %/K de la gamme du signal d'entrée
Influence de la température1 µA/K ou 0,3 mV/K
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
profilS-7.3.E
Code IO7
Code ID3
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3.
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Filtre 50/60 Hz
P0=1, activé
P0=0, désactivé
P1non utilisé
P2Indication de l'erreur périphérique par dépassement de la plage de mesure
P2=1, erreur périphérique signalée
P2=0, aucune erreur périphérique signalée
P3P3=1, détection de rupture de fil activée
P3=0, détection de rupture de fil désactivée
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à poussoirs amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide : 0,20 mm2 flexible (sans embout de fil) : 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexible (avec embout de fil) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse110 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur18,9 mm
Longueur124 mm
FixationRail DIN
RemarqueLongueur maximale des cavaliers = 5 cm
Notes générales