Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

F*-FT-Ex1 Fieldbus TerminatorFieldConnex® Fieldbus

Fieldbus terminator, threaded, for installation via threaded inlet in field housing (Ex ia / Ex d), IP67

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Terminator in stainless steel housing
  • Intrinsically safe, FISCO and flameproof enclosure (Ex d)
  • Installation on open cable gland
  • Choice of threads 20 mm, Pg 13.5 mm or 1/2" NPT
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à F*-FT-Ex1

Design / MountingOutside installation
Installation in hazardous areaZone 1 / Div. 1
Connection2-wire cable, red+, black-
Rated voltageUNmax. 32 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Electromagnetic compatibilityNE 21:2011
Degree of protectionIEC/EN 60529
Fieldbus standardIEC 61158-2
Ambient temperature-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Storage temperature-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Core cross section0.75 mm2
Housing77 mm x 22 mm
Housing materialStainless steel 1.4401/316
Degree of protectionIP67
Mass100 g
Mounting20 mm ISO thread
PG13.5 thread
1/2 NPT thread
EU-type examination certificateDMT 01 ATEX 104 X
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6 ... T4 Ga , [exsign] II 2G Ex db ia IIC T6 ... T4 Gb , [exsign] II 2G Ex db mb IIC T6 ... T4 Gb , max. permissible explosion (reference) pressure of the Ex d enclosure: 20 bar
Temperature classT6 for ambient temperature ≤ 60 °C
T5 for ambient temperature ≤ 75 °C
T4 for ambient temperature ≤ 85 °C
Maximum valuesacc. to FISCO
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015
IECEx approvalIECEx BVS 10.0022X
Approved forEx ia IIC T6 ... T4 Ga , Ex db ia IIC T6 ... T4 Gb , Ex db mb IIC T6 ... T4 Gb
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.