Sélectionnez votre pays
NJ8-18GM50-E0 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série confort
- 8 mm, non noyable









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ8-18GM50-E0
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 8 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Portée réelle | sr | 7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,42 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,72 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Conditions de montage | |||||||||||
| |||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V | |||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1000 Hz | |||||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 7,5 % | |||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V | |||||||||
| chute de tension à IL | |||||||||||
| |||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||
| Courant d'emploi min. | Im | 0 mA | |||||||||
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |||||||||
| |||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | env. 20 ms | |||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | ||||||||||
| MTTFd | 1410 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.