Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA36HD-S***-SSI Codeur absolu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier très compact
  • Jusqu'à 32 bits résolution globale
  • Interface SSI
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision
  • Résistance climatique élevée

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
SSI interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ENA36HD-S***-SSI

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd700 a à 40 °C
Durée de mission (TM)12 a
L1010 E+8 tours
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0≤ 1 W
Retard à la disponibilitétv< 450 ms
Code de sortiecode Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Type d'interfaceSSI
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 16 Bit
Résolution globalejusqu'à 32 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Temps de cycle< 100 µs
Conformité aux normesRS 422
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut4,75 V ... UB (diminution dans le sens des aiguilles d'une montre)
Bas0 ... 2 V ou désactivé (augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre)
Courant d'entrée< 6 mA
Temps d'action< 250 ms
Type d'entréeremise à zéro (PRESET 1) avec front de descente
Tension de signal
Haut4,75 V ... UB
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 1,1 s
Connecteurconnecteur M12, 8 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Degré de protectionDIN EN 60529 , IP68 / IP69K
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1 000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
Boîtieracier, thermopoudré
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 150 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial180 N
Radaial180 N
Dimensions
Longueur46 mm
Diamètre36,5 mm
Notes générales