Sélectionnez votre pays
GLV18-8-600-IR/25/102/115 Cellule mode détection directe
Cellule en mode détection directe, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face avant optique, plage de détection de 600 mm, lumière rouge, lumière activée, version CC, sortie NPN, câble fixe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
- Plage de détection très large
- 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
- Design optimisé de potentio pour une bonne visibilité des éléments de commande dans l'application
- Version avec face avant optique
- Version Alimentation CC
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES