Sélectionnez votre pays
SP.MA.*.*.* Stopping Plug
Metal stopping plug with hexagon socket head
Principaux avantages en un coup d'œil
- Stopping plug for unused cable entries
- Brass nickel-plated or stainless steel
- NPT versions available
- Without head, installation by means of allen key
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
- Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
- Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE